メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila light自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは軽量系スチール製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えており、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクト設計で、動荷重は時速3km/hで60kg、静荷重は120kgの荷重容量を有します。ケアベッド、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
S4材質番号
990900424
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
44 mm
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
100 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.27 kg
製品名
Agila light
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
38 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
38 mm
プレート長
60 mm
プレート幅
60 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、軽量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
41 mm
旋回径
125 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
62.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Agila lightは、正方形プレート取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。取付部には正方形プレートを使用し、安定した固定を実現します。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、接地面にはポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を採用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現しています。ケアベッド、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適な仕様となっています。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Agila lightは、正方形プレート取付方式を採用したトータルロック付き自在キャスターです。取付部には正方形プレートを使用し、安定した固定を実現します。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、接地面にはポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を採用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現しています。ケアベッド、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適な仕様となっています。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg