トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila light
注文番号:
990900450
EAN:
4031582338492
商品番号:
1477PAO075P30-11 TENTE
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Agila lightは、トータルロック付き自在キャスターで、ボルト穴タイプの取付金具を採用しています。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディにポリウレタン、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila lightは、トータルロック付き自在キャスターで、ボルト穴タイプの取付金具を採用しています。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの仕様となっています。全高は100mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現しています。ケアベッド、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適で、軽量でありながら高い耐荷重性能を提供する多用途キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能