自在キャスター 75 mm
Agila light
注文番号:
990900429
EAN:
4031582338478
商品番号:
1470PAO075P30-11 Tente
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Agila light自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは軽量系スチール製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに樹脂成形ポリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila light自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは軽量系スチール製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに樹脂成形ポリウレタントレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの構造となっています。全高は100mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgとなっています。ケアベッド、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適な仕様です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能