メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477PIO160P63
EAN
4031582305289
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
135 kg
静荷重
270 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.43 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
334 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
167 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、多様な産業用途に対応する高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、コンパクトながら優れた機動性を提供します。動的荷重容量は4km/h時に135kg、静的荷重容量は270kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い分野での使用に適しています。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、多様な産業用途に対応する高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、コンパクトながら優れた機動性を提供します。動的荷重容量は4km/h時に135kg、静的荷重容量は270kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い分野での使用に適しています。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg