自在キャスター 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303780
商品番号:
3470PIO160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、多様な産業用途に対応する高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、多様な産業用途に対応する高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径160mmの設計となっています。全高は200mmで、コンパクトながら優れた機動性を提供します。動的荷重容量は4km/h時に135kg、静的荷重容量は270kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能