トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582344844
商品番号:
2477XSP150R07-Ø19-21,5
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は188mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
ハンドルセット
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン