メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2477PJP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326956
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
188 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成エキスパンダー、丸型
エキスパンダーフィッティング(最大)
21.5 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
19 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
131 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.14kgの軽量構造を実現しています。本製品には高性能なエキスパンダー機構が搭載されており、フィッティング部の直径は最小31mmから最大35mmまでの範囲で調整可能な設計となっています。この可変径システムにより、様々なサイズのキャスターシャフトに対応し、確実な固定と安定した動作を保証します。エンジニアリング用途において、精密な取り付けと長期間の信頼性を要求される環境での使用に最適化されており、産業機器や搬送装置のキャスターシステムの性能向上に貢献します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の高品質な補助部品として設計されており、重量0.13kgの軽量構造を実現しています。本製品の主要な特徴は、エキスパンダー機能を備えた取り付け部にあり、直径24mmから27mmまでの範囲で調整可能な fitting システムを採用しています。この可変径設計により、異なるサイズのキャスター軸に対して確実な固定と最適なフィット感を提供し、産業用途から一般用途まで幅広いアプリケーションに対応可能です。軽量でありながら堅牢な構造により、長期間の使用においても安定した性能を維持し、メンテナンス性にも優れた実用的なソリューションを提供します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.14kgの軽量構造を実現しています。本製品に搭載されたエキスパンダー機構は、直径27mmから30mmまでの範囲で調整可能な嵌合システムを備えており、様々なサイズの取付部に対応できる汎用性を提供します。この可変径設計により、エンジニアは異なる仕様のキャスターシステムに対して単一の部品で対応することが可能となり、在庫管理の効率化と設計の柔軟性を両立できます。軽量でありながら確実な固定力を発揮する本アクセサリーは、産業用途から一般用途まで幅広い応用が期待できる技術仕様となっています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

このアクセサリーは、キャスター用の高精度エキスパンダー機能を備えた専用部品で、重量0.12kgの軽量設計により取り付け作業の負担を軽減します。エキスパンダーフィッティング部は直径21.5mmから24mmまでの幅広い範囲に対応する可変機構を採用しており、様々なキャスター軸径に確実に固定できる汎用性を実現しています。精密加工された調整機構により、最適な締結力を確保し、産業用途における長期間の安定した性能を提供します。コンパクトな構造でありながら高い耐久性を持ち、メンテナンス性にも優れた設計となっています。

商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Agila
2470PJP150R07-Ø19-21,5

Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです(ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください)。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径150mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は188mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。

150 mm
ライトデューティ
188 mm
150 mm
ライトデューティ
188 mm