メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで80kg、静荷重は160kgの負荷能力を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野や業務用機器での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5087PIO125P30-10
EAN
4031582370942
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
162 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.58 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-10

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、医療・食品業界での使用に適した仕様となっています。

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-10

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、医療・食品業界での使用に適した仕様となっています。

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg