自在キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370867
商品番号:
5080PIO125P30-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、医療・食品業界での使用に適した仕様となっています。