メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
S4材質番号
990006618
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
取付高
155 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.16 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
123 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスターシステムへの組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgの高い負荷能力を有しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgの高い負荷能力を有しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg