固定キャスター 125 mm
Alpha
注文番号:
990026843
EAN:
4031582307078
商品番号:
3478UOJ125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgの高い負荷能力を有しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能