メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを装着し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は155mmに設計されており、動荷重160kg(4km/h時)、静荷重320kgの優れた耐荷重性能を発揮します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3477UFP125P30-13
EAN
4031582381504
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
155 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.32 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
242 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
121 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドを備え、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重160kg(速度4km/h時)、静荷重320kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドを備え、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重160kg(速度4km/h時)、静荷重320kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg