自在キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381412
商品番号:
3470UFP125P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドを備え、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重160kg(速度4km/h時)、静荷重320kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能