トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360615
商品番号:
3377PJR125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Alpha smartは、トータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha smartは、トータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で設計されており、動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。この製品は、産業用途において高い信頼性と操作性を提供する高品質なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能