自在キャスター 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
商品番号:
3370PJR125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Alpha smart自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。ホイール...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha smart自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のホイール本体に熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせた構造で、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速4km/hで100kg、静荷重が200kgの負荷能力を有しており、重量物の搬送や産業機器への組み込みに適した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能