トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
EAN:
4031582326499
商品番号:
2477PJO125R07-Ø31-35
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は163mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
ハンドルセット
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.