トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
注文番号:
900000636
EAN:
4031582556360
商品番号:
2477DIK125R47-21,5/24
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダーの角型フィッティングを採用した高機能な移動機器です。ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。本製品のハウジングはスチール製の中量系構造で、2つのボールレースを備えた旋回ベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダーの角型フィッティングを採用した高機能な移動機器です。ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。本製品のハウジングはスチール製の中量系構造で、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmの硬質ゴム製ノンマーキングトレッドを採用し、シートスチール製のボディに搭載されています。コーンボールベアリングを使用した高精度な車輪設計により、耐久性と走行性能が向上しています。全体高さは163mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本キャスターの静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で100kgとなっており、様々な用途に対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における幅広い応用が可能な製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド