自在キャスター 125 mm
Agila
注文番号:
990066978
EAN:
4031582328363
商品番号:
2470DIK125R47-21,5/24
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダーの角型フィッティングを備えた汎用キャスターで、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール製の中量系構造で、2つのボールレース旋回ベアリングを搭載しており、安定した回転性能と耐久性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダーの角型フィッティングを備えた汎用キャスターで、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール製の中量系構造で、2つのボールレース旋回ベアリングを搭載しており、安定した回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径125mmで、シートスチール製のボディに硬質ゴムノンマーキングトレッドを採用し、床面への色移りを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。コーンボールベアリングにより、スムーズで信頼性の高い走行を実現しています。全体高さは163mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的負荷容量200kg、動的負荷容量100kg(時速3km)の性能を備えており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド