トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
注文番号:
990037659
EAN:
4031582350050
商品番号:
7477XSC100P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainlessは、トータルロック付き自在キャスターで、ボルト穴による取り付け方式を採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えていま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainlessは、トータルロック付き自在キャスターで、ボルト穴による取り付け方式を採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性樹脂成型ポリウレタンのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング(ステンレス)を内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は135mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能