自在キャスター 100 mm
Agila stainless
注文番号:
990037658
EAN:
4031582350067
商品番号:
7470XSC100P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド、導電性材質、トレッド部分はポリウレタン、樹脂成型、導電性材質で製造されており、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応し、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能