トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
注文番号:
990036324
EAN:
4031582350135
商品番号:
7477PJO100P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は135mmで設計されており、動荷重は3km/hの速度で80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能