メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
7470PJO100P30-11
EAN
4031582350111
S4材質番号
990036321
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
135 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.5 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
Housing
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
材料
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P30-11

Agila stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は135mmで設計されており、動荷重は3km/hの速度で80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されています。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P30-11

Agila stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は135mmで設計されており、動荷重は3km/hの速度で80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されています。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg