トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370881
商品番号:
5087PJO100P30-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現します。ホ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現します。ホイールは軽量なポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。トータルロック機能により、必要時には完全な固定が可能で、安全性と操作性を両立した製品です。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル