メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しており、優れた旋回性能を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、医療・福祉分野や業務用厨房機器において信頼性の高い移動性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5080PJO100P30-10
EAN
4031582370805
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.42 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
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
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJO100P30-10

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現します。ホイールは軽量なポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。トータルロック機能により、必要時には完全な固定が可能で、安全性と操作性を両立した製品です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJO100P30-10

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現します。ホイールは軽量なポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。トータルロック機能により、必要時には完全な固定が可能で、安全性と操作性を両立した製品です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg