トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383683
商品番号:
5087PJC100P30-10
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレスを使用した軸受により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しており、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル