メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・食品関連環境での使用に適した耐久性と機能性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5081PJC100P30-10
EAN
4031582395860
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
59 mm
旋回径
256 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
128 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、衛生的で信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJC100P30-10

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレスを使用した軸受により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しており、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、衛生的で信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PJC100P30-10

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレスを使用した軸受により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しており、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg