トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
注文番号:
990032562
EAN:
4031582305159
商品番号:
3477HUR100P62 7001/7001
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・重量系素材で構成されたハウジングに2つのボールレース旋回ベアリングを搭載しています。本製品は直径100mmのポリアミド製トレッド材を備えたホイールを採...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・重量系素材で構成されたハウジングに2つのボールレース旋回ベアリングを搭載しています。本製品は直径100mmのポリアミド製トレッド材を備えたホイールを採用し、ホイール本体にはダンピング・ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と安定性を実現しています。ローラーベアリングを内蔵したホイール構造により、スムーズな回転性能を確保しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で160kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能