メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系素材で構成され、2つのボールレース旋回軸受を搭載しており、安定した回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径100mmのポリアミド製トレッド材を採用し、ローラーベアリングを内蔵することで、スムーズで信頼性の高い走行を提供します。本体の全高は128mmであり、コンパクトながら優れた操作性を備えています。静的荷重容量は320kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で160kgとなっています。ダンピングとハイブリッド素材を組み合わせた車輪構造により、振動吸収性能が向上しています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
3470HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582303650
S4 Materialnummer
990032560
Core attributes
Gehäusetyp
自在キャスター
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.96 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 輸送機器
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
長方形プレート
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
青色被膜保護
Gabelform
幅の広い
Material
スチール、重量系
Schwenklager
2つのボールレース
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 ショアD
Material des Radkörpers
ダンピング、ハイブリッド素材
Material der Lauffläche
ポリアミド
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
スレッドガードなし
Achse
ナットでネジ止め
Lager
ローラーベアリング
Radfarbe
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

固定キャスター 100 mm
Alpha
3478HUR100P62 7001/7001

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系素材で構成されたハウジングに統合されています。本製品のホイールは直径100mmのポリアミド製トレッドを採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは128mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は320kgであり、動的荷重容量は時速4kmの速度条件下で160kgとなっています。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・重量系素材で構成されたハウジングに2つのボールレース旋回ベアリングを搭載しています。本製品は直径100mmのポリアミド製トレッド材を備えたホイールを採用し、ホイール本体にはダンピング・ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と安定性を実現しています。ローラーベアリングを内蔵したホイール構造により、スムーズな回転性能を確保しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で160kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg