トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582343373
商品番号:
2477XSP100R05-28
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高138mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する多目的キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン