スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスター 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
商品番号:
814WUFC200P60 180° smart
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Scout は、スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスターで、長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径200mmで、ポリアミ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Scout は、スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスターで、長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径200mmで、ポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを装着し、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は242mmです。動的荷重容量は、速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kgの負荷に対応し、業務用清掃カート用途に最適化されています。スプリング機構により路面の凹凸を吸収し、方向ロック機能とホイールブレーキにより確実な位置決めと制動が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能