メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Scout スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、精密ボールベアリング、ステンレス製軸受を使用しています。ホイール直径は200mm、全高は242mmの寸法仕様となっています。動的荷重容量は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kgの負荷能力を有し、業務用清掃カート等の用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
ハウジングタイプ
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
全幅
72 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
取付高
242 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.91 kg
製品名
Scout
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
10.5 mm
プレート穴長(最大)
110 mm
プレート穴幅(最大)
50 mm
プレート長
130 mm
プレート幅
74 mm
Housing
フォーク形状
角度のある
材料
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
300 mm
オフセット
50 mm
旋回半径
150 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスター  200 mm
スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスター 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout は、スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスターで、長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径200mmで、ポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを装着し、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は242mmです。動的荷重容量は、速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kgの負荷に対応し、業務用清掃カート用途に最適化されています。スプリング機構により路面の凹凸を吸収し、方向ロック機能とホイールブレーキにより確実な位置決めと制動が可能です。

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスター  200 mm
スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスター 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout は、スプリング搭載方向ロックおよびホイールブレーキ付き自在キャスターで、長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径200mmで、ポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを装着し、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は242mmです。動的荷重容量は、速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kgの負荷に対応し、業務用清掃カート用途に最適化されています。スプリング機構により路面の凹凸を吸収し、方向ロック機能とホイールブレーキにより確実な位置決めと制動が可能です。

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg