方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383331
商品番号:
5081PJC125P30-12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgに対応しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル