メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス製のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.52 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
59 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
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
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgに対応しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgに対応しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg