メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっており、方向ロック機能により安全で確実な固定が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PIP125P30-12
EAN
4031582354232
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.55 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea
5070PIP125P30-12

Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっており、清潔性と機能性を両立した専門用途向けキャスターです。

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077PIP125P30-12

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで滑らかな走行を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を有し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適です。トータルロック機能により、必要時には確実な固定が可能で、安全性の高い運用を実現します。

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg