自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582353914
商品番号:
5070PIP125P30-12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっており、清潔性と機能性を両立した専門用途向けキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)