センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
注文番号:
900000608
EAN:
4031582556094
商品番号:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステムを備えた取付システムを採用しています。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステムを備えた取付システムを採用しています。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリウレタン製で、樹脂成型および導電性を備えたトレッド材料を使用しており、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた耐久性と走行性を確保しています。本製品の全体高さは138mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの仕様となっており、安定した荷重支持能力を備えています。ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームなど、医療・介護環境における移動機器として最適な性能を発揮するよう設計されています。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン