メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila careは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームでの使用を想定して設計されています。取付部(フィッティング)は、プロフェッショナル用のカム穴付きステム(プロフェッショナルバー用カム穴付きステム)として構成されており、既存のフレームやベッド脚への組み込みに適しています。ハウジングは、2つのボールレースを備えた旋回軸受を有し、スムーズで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質は、中量系のスチール(スチール、中量系)です。車輪は直径100mmで、トレッド材質はポリウレタン(ポリウレタン、樹脂成形、導電性)を採用し、静音性と床面への良好なグリップを両立しています。車輪の軸受には精密ボールベアリングを使用しており、低い転がり抵抗と長寿命を実現します。本体材質はポリアミド(ポリアミド、導電性)で、軽量性と耐久性を兼ね備えています。全体の高さは138mmです。静荷重は200kgで、3km/hの速度において動荷重は100kgです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2476XSP100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582358117
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.84 kg
製品名
Agila care
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
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
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8

Agila careは、セントラロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドをはじめ、病院や介護施設・高齢者ホームなど、医療・介護現場での使用を想定した構成となっています。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きシステムとして構成されており、既存のプロファイルバーに対して確実かつ効率的に固定できるため、移設や再設置の際も取付作業を簡便に行うことができます。ハウジングには2つのボールレースを備えたスイベル軸受が組み込まれ、旋回動作を滑らかに支持するとともに、高い耐久性を確保しています。ハウジングの材料にはスチール、中量系を採用しており、構造部材として必要な強度と剛性を備えています。車輪は直径100 mmの仕様で、回転部には精密ボールベアリングを採用し、転がり抵抗の低減と安定した走行性能の確保を図っています。踏面材にはポリウレタン、樹脂成型、導電性の材料を用いており、床面との接地において緩衝性と導電性を両立させています。車輪本体の材料にはポリアミド、導電性の材料を採用し、軽量性と静電気の放散性を確保しています。製品全体の高さは138 mmであり、ベッドフレームや支持構造への取付け位置、周辺機器や床面との干渉の有無を検討する際の基準寸法として活用いただけます。荷重仕様については、静荷重が200 kgであり、静止状態での支持能力を示しています。一方、動荷重は100 kgで、速度3 km/hでの走行時における許容荷重として規定されています。設計および運用にあたっては、これらの定格値を超えない範囲で使用してください。据付けおよび使用の際は、取扱説明書に従い、各部の固定状態と車輪の回転状態を定期的に点検することを推奨いたします。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg