センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
注文番号:
990006454
EAN:
4031582301625
商品番号:
2474PJP100R26-28S45 D
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール製中量系で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール製中量系で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は138mmで設計されています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しています。ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームでの使用に最適化されており、医療・介護分野での信頼性の高い移動支援を提供します。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド