センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila care
注文番号:
990006453
EAN:
4031582301793
商品番号:
2476PJP100R26-28S45 D
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 滅菌清掃
Agila careは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila careは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は138mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホームでの使用に最適化された設計で、医療・介護分野での信頼性の高い移動性能を提供します。
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
滅菌清掃
滅菌エリアのオートクレーブで蒸気滅菌可能なホイール
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド