自在キャスター 50 mm
Agila twin
注文番号:
990030314
EAN:
4031582340464
商品番号:
2970DYK050P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径50mmで、シートスチール製のボディに硬質...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径50mmで、シートスチール製のボディに硬質ゴム、黒、導電性のトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造