メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高240mmのコンパクト設計でありながら、動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgの高い耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
3470DIJ200P63
EAN
4031582303384
Core attributes
Gehäusetyp
自在キャスター
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.37 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 輸送機器
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
長方形プレート
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
青色被膜保護
Gabelform
幅の広い
Material
スチール、重量系
Schwenklager
2つのボールレース
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 ショアA
Material des Radkörpers
シートスチール
Material der Lauffläche
硬質ゴム、ノンマーキング
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
スレッドガード付き
Achse
ナットでネジ止め
Lager
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

固定キャスター 200 mm
Alpha
3478DIJ200P63

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのシートスチール製ボディを採用し、硬質ゴムノンマーキングトレッドを備えることで、床面への痕跡を残さない優れた走行性能を実現しています。ベアリングにはローラーベアリングを採用することで、スムーズで信頼性の高い回転を提供します。全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は410kgであり、動的荷重容量は時速4kmにおいて205kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Alphaは産業用途における様々な搬送・移動作業に適した高性能な固定キャスターとして機能します。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg