固定キャスター 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
商品番号:
3478DIJ200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのシートスチール製ボディを採用し、硬質ゴムノンマーキングトレッドを備え...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのシートスチール製ボディを採用し、硬質ゴムノンマーキングトレッドを備えることで、床面への痕跡を残さない優れた走行性能を実現しています。ベアリングにはローラーベアリングを採用することで、スムーズで信頼性の高い回転を提供します。全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は410kgであり、動的荷重容量は時速4kmにおいて205kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Alphaは産業用途における様々な搬送・移動作業に適した高性能な固定キャスターとして機能します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能