自在キャスター 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
商品番号:
5380UAC150P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina stainless自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Levina stainless自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリング(ステンレス製)により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応しており、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
信頼できるスキャン
セキュリティスキャナーやMRI向けの非磁性仕様
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品