メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリング(ステンレス製)により滑らかな回転を実現します。ホイール直径は150mm、全高は190mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、病院や介護施設での幅広い医療機器に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5381UAC150P30-13
EAN
4031582364286
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
190 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Levina stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
240 mm
オフセット
38 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
信頼できるスキャン
セキュリティスキャナーやMRI向けの非磁性仕様
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
ねじれ防止金具
方向ロック付きキャスターのねじれ防止保護
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Levina stainless
5380UAC150P30-13

Levina stainless自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリング(ステンレス製)により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応しており、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に最適です。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

Levina stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング(ステンレス)を内蔵しています。ホイール径は150mm、全高は190mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に最適です。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg