メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール直径は75mm、全高は77mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3kmで50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も万全です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4材質番号
990078129
Core attributes
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
77 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.13 kg
製品名
Stylea
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
62 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール直径75mm、全高81mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(速度3km/h時)の負荷能力を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg