無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
注文番号:
990078108
EAN:
4031582335699
商品番号:
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用し、ポリアミド製ハウジングにステム、旋回機能を内蔵しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチュ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用し、ポリアミド製ハウジングにステム、旋回機能を内蔵しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は68mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで50kg、静荷重が100kgに対応しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能