メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド部分は車輪本体と同一材料を使用しており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の負荷に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335682
S4材質番号
990078022
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.12 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
27 mm
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
65 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用し、ポリアミド製ハウジングにステム、旋回機能を内蔵しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は68mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで50kg、静荷重が100kgに対応しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適化されています。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg