無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
注文番号:
990074016
EAN:
4031582311044
商品番号:
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより耐久性を確保しています。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの負荷能力を持ち、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適です。無負荷時の自動ブレーキ機能により、安全性と利便性を両立した製品となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能