メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582310863
S4材質番号
990074435
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.13 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
65 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより耐久性を確保しています。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの負荷能力を持ち、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適です。無負荷時の自動ブレーキ機能により、安全性と利便性を両立した製品となっています。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg