無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
注文番号:
990074931
EAN:
4031582311037
商品番号:
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムトレッ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高は77mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(3km/h時)、静荷重100kgの負荷能力を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど幅広い用途に適用可能で、軽量移動機器から中程度の負荷を要する機器まで対応する汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能